UDK 4 - Aansluitklem
2775016

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Twee aansluitingen aan elke zijde voor de opname van meerdere aders
De dubbele brugschacht maakt een individuele potentiaalverdeling en voeding mogelijk