IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62884Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 60 A | 16 - 6 | ||
F | ||||
1000 V | 60 A | 16 - 6 |