PTV 2,5-QUATTRO - Aansluitklem
1078999

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijke bekabeling door adertoevoer aan de zijkant
De Push-in-aansluitklemmen onderscheiden zich door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem
De compacte bouwvorm maakt aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar