HS LC-D5CS-8,5 - Lichtgeleider
1474368

Enkele lichtgeleider, passief, stug, Platte kop, straalvlak: vlak, aantal leds: 1, (1 rij, 1 kolom), lengte: 8,5 mm, ESD-beveiliging: <4 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk