IL ETH BK-PAC - Kopstation
2702372

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Inline, Kopstation, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
Ondersteuning van drie aftakklemmen als remotebusaftakking (in totaal 32 remotebusdeelnemers)
Geschikt voor firmware-update
Data-uitwisseling via OPC-server mogelijk
Software-interface voor toegang via TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Web based management
Veiligheid in het netwerk: poortuitschakeling via web based management mogelijk