PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC
-
Koppelrelais
2700581
Koppelrelais voor SIL 3 High- en Low Demand-toepassingen, koppelt digitale signalen aan de periferie, breed ingangsbereik: 24 V ... 230 V, 2 vrijgavecircuits (1 x tot 60 V, 1 x tot 250 V) 1 retourmeldcircuit, Safe State Off-toepassingen, steekbare schroefklem
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Koppelrelais |
Productfamilie | PSRmini |
toepassing | Veilig uitschakelen |
High Demand | |
Low Demand | |
Ex | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 100 ms (bij aansturing A1 bij Us) |
afvaltijd typ. | < 200 ms (bij aansturing A1 bij Us) |
Hersteltijd | < 500 ms |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 5,7 W (bij IL² = 72 A²) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing |
Veilige scheiding, verhoogde isolatie 2,5 kV tussen (93/94) en (31/32, 24V/GND) | |
Veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV: Tussen (A1/A2) en (13/14) en (31/32, 24V/GND) Tussen (A1/A2) en (93/94) Tussen (13/14) en (93/94) |
|
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 75 mA (24 V DC) |
34 mA (48 V DC) | |
97 mA (42 V AC) | |
28 mA (120 V AC) | |
16 mA (230 V AC) | |
vermogensopname naar US | 1,8 W (bij DC) |
2,1 W (bij AC) | |
schijnvermogen | typ. 4,1 VA |
Inschakelstroom | typ. 16 A (Δt < 100 µs bij Us) |
< 5 mA (bij de klemmen 24 V/GND bij UD) | |
filtertijd | 10 ms (24 V DC, A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us ) |
max. 1,5 ms (op A1-A2; testpulsbreedte; bij 24 V DC) | |
7,5 ms (op A1-A2; testpulssnelheid; bij 24 V DC) | |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; varistor 275 V |
Voeding | |
Benaming | 24V/GND |
diagnosevoedingsspanning UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
ingangsstroom bij UD | < 5 mA (bij de klemmen 24 V/GND bij UD) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Suppressordiode 33 V |
polariteitsbeveiliging |
relais: Vrijgavecircuits (13/14, 93/94) | |
beschrijving van de uitgang | steeds 2 NO in serie, onvertraagd, potentiaalvrij |
Aantal uitgangen | 2 (veiligheidsgericht) |
Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (13/14) | |
max. 60 V AC/DC (93/94) | |
schakelvermogen | min. 60 mW |
Inschakelstroom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
schakelvermogen (360/h schakelingen) | 4 A (24 V (DC13)) |
5 A (230 V (AC 15)) | |
continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
relais: Retourmeldcircuit (31/32) | |
beschrijving van de uitgang | 2 NC in serie, onvertraagd, potentiaalvrij/niet-potentiaalvrij, afhankelijk van toepassing |
Aantal uitgangen | 1 (veiligheidsgericht) |
Type contactswitch | 1 retourmeldcircuit |
Contactmateriaal | AgCuNi, + Au |
Schakelspanning | min. 3,3 V AC/DC |
max. 26,4 V DC | |
schakelvermogen | min. 3,3 mW |
Inschakelstroom | min. 1 mA |
max. 100 mA | |
continue grensstroom | 100 mA |
uitgangszekering | 150 mA snel |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
statusindicatie | 1 x led (groen), 1 x led (geel) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (geel) |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 112,2 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (referentie IEC 61508) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % van de totale SIL) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % van de totale SIL) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Codering | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx UL 22.0037X |
UL, VS / Canada | |
Codering | cULus |
Certificaat | E140324 |
UL Ex, VS / Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificaat | E360692 |
CE | |
Codering | CE-conform |
Simulatietest voor het milieu | |
Codering | G3 |
Certificaat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificaat | 2022122304115695 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2700581 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA182 |
Productcode | DNA182 |
Cataloguspagina | Pagina 252 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356916066 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 258,69 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 157,28 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9eddf264-067b-403c-9bd0-7b8e51826b75 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Gedwongen contacten volgens EN 50205
Eenvoudige proof-test volgens IEC 61508
Smalle bouwvorm
Breed ingangsbereik
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem