ST-17P1N8A9005SX
-
Koppelconnector
1245216
Koppelconnector, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 12,5 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten