RC-06S1N8A90EP - Koppelconnector
1610247

M23, Koppelconnector, toepassing: signaal, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, polarisatie: N

Productdetails







Compatibele producten