M17-08PSC8A9004S
-
Koppelconnector
1550188
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Wat zijn de voordelen van gestandaardiseerde connectors?
De voedingszekerheid door de wereldwijde beschikbaarheid is aanzienlijk hoger bij gestandaardiseerde connectors dan bij eigen oplossingen. Het probleem van de single-source-toeleveringsketen komt te vervallen. Standaardisatie biedt bovendien richtlij... Meer bekijken
De voedingszekerheid door de wereldwijde beschikbaarheid is aanzienlijk hoger bij gestandaardiseerde connectors dan bij eigen oplossingen. Het probleem van de single-source-toeleveringsketen komt te vervallen. Standaardisatie biedt bovendien richtlijnen voor de mechanische en elektrische prestaties van de producten en biedt fabrikanten en gebruikers dus extra zekerheid.
Minder bekijkenVoor welke toepassingen is de M17-hybrideconnector geschikt?
De M17 PRO-hybrideconnector is een 3-in-1-oplossing voor gelijktijdige signaal-, data- en vermogensoverdracht in intelligente veldapparaten. Of het nu gaat om laagspanningsmotoren, cobots, transporttechniek of intralogistiek: de M17 PRO HYBRID combin... Meer bekijken
De M17 PRO-hybrideconnector is een 3-in-1-oplossing voor gelijktijdige signaal-, data- en vermogensoverdracht in intelligente veldapparaten. Of het nu gaat om laagspanningsmotoren, cobots, transporttechniek of intralogistiek: de M17 PRO HYBRID combineert de voordelen van een compacte aansluitoplossing met een hoge pakkingsdichtheid van contacten en stroomoverdracht tot 16 A.
Minder bekijkenWat is de ONECLICK-snelvergrendeling?
De ONECLICK-snelvergrendeling biedt gebruikers bij de apparaataansluiting en de installatiebekabeling drievoudige feedback als het connectorpaar goed vergrendeld is. De markeringen, het eenvoudige "klik"-geluid en het duidelijke gevoel zorgen ervoor ... Meer bekijken
De ONECLICK-snelvergrendeling biedt gebruikers bij de apparaataansluiting en de installatiebekabeling drievoudige feedback als het connectorpaar goed vergrendeld is. De markeringen, het eenvoudige "klik"-geluid en het duidelijke gevoel zorgen ervoor dat de connectoren trillingsbestendig worden aangesloten in elke inbouwpositie.
Minder bekijkenWelke behuizingsvarianten zijn er beschikbaar voor de M17 PRO HYBRID?
Naast de bekende behuizingsbouwvormen van de M17 PRO-serie is er een nieuwe flensmaat beschikbaar voor de M17 PRO HYBRID. De nieuwe flensmaat van 21,6 x 21,6 mm is beschikbaar voor zowel rechte als haakse, draaibare apparaatconnectors. Met een bouwho... Meer bekijken
Naast de bekende behuizingsbouwvormen van de M17 PRO-serie is er een nieuwe flensmaat beschikbaar voor de M17 PRO HYBRID. De nieuwe flensmaat van 21,6 x 21,6 mm is beschikbaar voor zowel rechte als haakse, draaibare apparaatconnectors. Met een bouwhoogte van slechts 30 mm voor de haakse versies is dit de meest compacte oplossing voor het bedraden van apparaten op de markt.
Minder bekijkenWat is de stroombelastbaarheid van de M17 PRO-hybrideconnector en welke protocollen worden ondersteund?
De M17 PRO-hybrideconnector heeft een stroombelastbaarheid van minstens 14 A. De connector ondersteunt het Hiperface DSL-protocol (~10Mbit/s).... Meer bekijken
De M17 PRO-hybrideconnector heeft een stroombelastbaarheid van minstens 14 A. De connector ondersteunt het Hiperface DSL-protocol (~10Mbit/s).
Minder bekijkenWelke EMC-beschermingsmaatregelen zijn geïntegreerd in de M17 PRO HYBRID?
De M17 PRO-hybrideconnector biedt een eenvoudige en betrouwbare 360°-schermaansluiting.... Meer bekijken
De M17 PRO-hybrideconnector biedt een eenvoudige en betrouwbare 360°-schermaansluiting.
Minder bekijkenWaarom zijn er contactblokken in verschillende kleuren?
Dankzij de kleurcodering kan de gebruiker onmiddellijk onderscheid maken tussen de versies 50 V en 630 V. Extra codeerstaven in het connectorbeeld voorkomen foutief insteken bij de installatiebekabeling en zorgen voor extra veiligheid.... Meer bekijken
Dankzij de kleurcodering kan de gebruiker onmiddellijk onderscheid maken tussen de versies 50 V en 630 V. Extra codeerstaven in het connectorbeeld voorkomen foutief insteken bij de installatiebekabeling en zorgen voor extra veiligheid.
Minder bekijken