CR-06TP0,08-0,34/HYB - Crimpcontact
1680548

Crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, materiaal contact: CuZn

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking