QP 1,5/10 - Connector
3051195

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal polen: 10, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2- 1,5 mm2, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De ader wordt met behulp van de bekende IDC-draaiaansluiting, zonder strippen, tijdbesparend aangesloten
Net als bij de basisklemmen is ook bij de stekers voor elke toepassing de juiste aansluittechniek leverbaar
Getest voor spoorwegtoepassingen
De snelaansluitconnector QP 1,5/... is bestemd voor de aansluiting van massieve en soepele aders