DNV
Toelatings-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-64672_B1_B2Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
Toelatings-ID: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40043445Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |