E1 S4 A 200X300X160
-
Klemmenkast
0899580
Klemmenkast, met wartelplaatmontage onder, materiaal: roestvaststaal 304 / 1.4301, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 200 mm x 300 mm x 160 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, wartelplaten, bevestigingsbeugel met montageschroeven
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
Wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
Modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties