Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak
0808794

Zackband, vlak, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 8 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 8,15 mm, breedte tekstveld: 5,15 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden