UM5-TM (6X10) - Codering voor klemmen
0830919

Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De markeringen in de vorm van uniforme stroken kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UM-coderingsfamilie UM5-TM ... biedt klemmencodering voor klemmen Cabur
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels