UM1-TM (12X10) RD
-
Codering voor klemmen
0833065
Coderingsmateriaal voor het coderen van klemmen van de firma's Weidmüller, Conta Clip en Klemsan, 10-delig, niet-bedrukt, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK, kleur: rood
Productdetails
| Rastermaat | 12 mm |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 20 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 10 |
| Aantal coderingsstroken | 2 |
| Groeftype | hoog |
| Breedte | 11,55 mm |
| Hoogte | 9,99 mm |
| diepte | 3,08 mm |
| Rastermaat | 12 mm |
| lengte | 10 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Kleur | vuurrood (RAL 3000) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal basiselement | PC |
| toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| klimaattrede | AHT 1,0 S |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | inklikken |
| Artikelnummer | 0833065 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BG211C |
| Productcode | BG211C |
| GTIN | 4046356985130 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,95 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,95 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer 1085267
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Magazijn 0803335
-
TMP-UM-MAG1 - Magazijn 0831200
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem