UKH 95-3L-F
-
Klem voor hoge stromen
3076497
Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 3, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 95 mm2, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Klem voor hoge stromen |
aantal polen | 3 |
Aantal Aansluitingen | 6 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 6 |
nominale doorsnede | 95 mm² |
etage 1 boven 1 onder 1 | |
schroefdraad | M8 |
Opmerking | schroeven met binnenzeskant |
Aanhaalmoment | 15 ... 20 Nm |
Striplengte | 33 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 25 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 4 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 35 mm² ... 95 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 2 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 35 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 35 mm² ... 95 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 95 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 70 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 25 mm² ... 35 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 25 mm² ... 35 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 16 mm² ... 35 mm² |
Nominale stroom | 232 A |
belastingsstroom maximaal | 232 A |
nominale spanning | 1000 V |
Opmerking | Let op: in het download-bereik vindt u vrijgegeven artikelen, aansluitdoorsneden en aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van aluminiumaders. |
nominale aderdoorsnede | 95 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 90 mm |
Kleur | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | direct vastschroeven |
Artikelnummer | 3076497 |
Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
Verkoopcode | BE1311 |
Productcode | BE1311 |
GTIN | 4046356654074 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 709,27 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 709,27 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 2-25/UKH - Inlegbrug 0201362
-
WS-4K - Waarschuwingsschildje 1004584
-
UKH 95 EP - Inlegprofiel 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Aftakklem 3003541
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Schroevendraaier 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zackband 0811862
-
ZB 22 CUS - Zackband 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811875
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem