CSA
Toelatings-ID: 13631EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Toelatings-ID: TAE00000Z9CSA
Toelatings-ID: 13631cUL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
gebruiksgroep E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Toelatings-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Toelatings-ID: IECExSEV14.0013UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen massieve aders | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
meerdraads met adereindhuls | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV14ATEX0156UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen massieve aders | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
meerdraads met adereindhuls | 690 V | 109 A | 6 - 35 |