E-WML 6 (25X13)R - Kabelwikkeletiket
1343122

Kabelwikkeletiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.WRAP, kabeldiameterbereik: 4 ... 6 mm, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 4750, hoogte tekstveld: 12,7 mm, breedte tekstveld: 25,4 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor toepassingen binnen en buiten: hoge bestendigheid tegen vuil en slijtage dankzij beschermend laminaat
Stevige positionering van de etiketten dankzij het kleefsysteem
Groot doorsnedebereik met een brede waaier van toepassingen binnen en buiten de schakelkast
De wikkeletiketten creëren geen extra volume, zodat de kabel bijv. ook door kabelgoten kan worden getrokken
Strakke bevestiging zonder luchtbellen op de kabel dankzij geautomatiseerde wikkeling
Voor cilindervormige objecten, enkele draden en kabels