THERMOMARK E.WRAP - Applicator
1192931

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Applicator voor het efficiënt bedrukken en aanbrengen van de kabelwikkeletiketten E-WML... op aders en kabels in slechts één geautomatiseerde processtap

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Maximale efficiëntie: tot 60 % tijdbesparing in vergelijking met handmatige print- en applicatieprocessen
Een constant hoge efficiëntie gedurende de gehele werkdag dankzij intuïtief gebruik, wat bijdraagt aan de kostenverlaging
Nauwkeurige planning met betrekking tot productiviteit en kwaliteit: tijdens drukke periodes kan de productiviteit aanzienlijk worden verhoogd, terwijl het aantal medewerkers gelijk blijft
Minder gebruikersfouten door de intuïtieve stapsgewijze begeleiding door het gehele markeringsproces, alsook de automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen en andere gebruikelijke bestandsindelingen voor gegevensuitwisseling
Dankzij het uitgebreide materiaalportfolio kunnen alle ader- en kabeldiameters in het bereik van 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63" worden afgedekt.
Consistent hoge toepassingskwaliteit: positieve invloed op de slijtvastheid en houdbaarheid van de markering
Eenvoudige bediening: positionering van de marker kan worden bepaald door oriëntatie op de meetschaal
Voor toepassingen binnen en buiten: hoge bestendigheid van de aangebrachte markers dankzij beschermend laminaat
Voor cilindervormige objecten, aders en kabels
Eenvoudige en snelle montage van de applicator op de rollenprinter door middel van een zeskantschroef
De applicator wordt via de D-SUB-interface aangesloten op de rollenprinter en wordt automatisch herkend door de software