WMTB (30X10)R/GP - Kabelmarker
1803385

Kabelmarker, Green Product, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montagetechniek: Montage met kabelbinders, Aantal afzonderlijke schildjes : 3000, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 29,8 mm

Productdetails







Uw voordelen

Markers voor het markeren en bundelen van kabels, zoals toevoerleidingen in de schakelkast, signaal- en besturingskabels of pneumatische slangen in installaties
Markeer uw schakelkast duurzaam met de grondstofbesparende kabelmarkers van de productgroep WMTB/GP
Gerichte kunststofreductie door het gebruik van minerale vulstoffen en optimalisatie van het materiaalgebruik
Door het gebruik van minerale vulstoffen zorgen de kabelmarkers van de productgroep WMTB/GP voor een gerichte kunststofreductie van ~40% in vergelijking met de conventionele productgroep WMTB, met betrekking tot grondstof en afvaloptimalisatie
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.