M23-07P1N1280DU - Kabelconnector
1340674

M23, Kabelconnector, serie: M23 PRO, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 15 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen