K-5E - OE/2,0-C03/M23 FKX - Kabelconnector met kunststof omspoten
1244219

Kabelconnector met kunststof omspoten, serie: KSF, M23-Bus, haaks draaibaar, -120° links / 120° rechts, aantal polen: 5+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 2 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
eenvoudige aansluiting: haakse uitvoering met instelbare kabelaansluitrichting
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar