VS-08-4X2X26C6/7-2XRJ45/5,0
-
Kabel
1653210
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, CAT6, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), Line, RAL 5021 (waterblauw), RJ45 op RJ45, lengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 125 V |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6 |
Impedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 200 |
materiaal behuizing | PA |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | verguld nikkel |
materiaal contactblok | PC |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
kabellengte | 5,00 m |
Ethernet [94F] | |
Maatschets |
|
Afgeschermd | ja |
Kabelgewicht | 43 kg/km |
Kabeltype | Ethernet |
kabeltype (afkorting) | 94F |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A |
kabelopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
materiaal aderisolatie | PE |
wanddikte isolatie | 0,28 mm (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,04 mm |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 4 paren |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 70 % |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V (bij 20 °C) |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
kabelweerstand | ≤ 290 Ω/km (bij 20 °C) |
kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km (bij 20 °C) |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 25,6 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51,2 mm |
schermdemping | ≥ 80,00 dB (bij 30 ... 100 MHz) |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -10 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | steker/bus |
Artikelnummer | 1653210 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | ABNABE |
GTIN | 4017918970116 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 246,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 246,7 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem