VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - Kabel
2318839

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 40-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 40-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 4 m

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Lengten naar wens
26-polig ... 50-polig
Individueel serienummer
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding