VIP-CAB-FLK34/0,14/0,5M - Kabel
2318703

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 34-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 34-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 0,5 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Lengten naar wens
26-polig ... 50-polig
Individueel serienummer
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding