IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD
-
Motorschakelaar
2731830
Elektromechanische omkeermotorschakelaar voor INTERBUS; glasvezeltechniek met 2 Mbaud, ingangen (24 V DC), geïntegreerd motorbeveiligingsrelais (220 V AC tot 440 V AC, maximaal 8 A), sensoraansluiting via 5-polige M12-bussen, robuuste metalen behuizing, beschermklasse IP67
Productdetails
| Breedte | 185,1 mm |
| Hoogte | 193 mm |
| diepte | 138 mm |
| INTERBUS | |
| Aansluitmethode | Lichtgeleiderkabel |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 3 |
| ID-code (hex) | 03 |
| Lengtecode (hex) | 01 |
| Lengtecode (dec) | 1 |
| procesdatakanaal | 16 Bit |
| ingangsadressen | 2 byte |
| uitgangsadressen | 2 byte |
| Registerlengte | 2 byte |
| Digitaal: Digitale ingangen | |
| Aantal ingangen | 6 |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aansluittechniek | 3- en 4-draads |
| aantal polen | 5 |
| ingangsspanning | 24 V DC (DIN EN 61131-2) |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V ... 30 V |
| filtertijd | 3 ms |
| typische ingangsstroom per kanaal | 5 mA (bij US1 = 24 V) |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Ruggedline |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| diagnosemeldingen | Netuitval, fase-uitval, zekeringuitval Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led ERR op de motorschakelaar |
| Motorconnector niet geplaatst, motortemperatuur overschreden, thermistorkabel kortgesloten Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led ERR op de motorschakelaar | |
| Uitval van de sensorvoeding Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led ERR op de motorschakelaar | |
| Uitval van de actorvoeding Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led ERR op de motorschakelaar | |
| Overstroom motor Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led ERR op de motorschakelaar | |
| Uitgangsschakeling niet bestuurbaar Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led ERR op de motorschakelaar | |
| Moduulfout na fout bij de zelftest Melding aan de master |
| Voeding: moduulelektronica | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 32 V DC (inclusief rimpel) |
| Rimpel | 3,6 Vtt |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| Luchtdruk (bedrijf) | 860 hPa ... 1080 hPa (tot max. 1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 100 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Lucht- en kruipwegen | |
| lucht- en kruipwegen | overeenkomstig EN 50178: 1998 |
| montagetechniek | op montageplaat |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2731830 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI517 |
| Productcode | DRI517 |
| GTIN | 4017918901820 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4.181 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.800 g |
| Land van herkomst | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
IBS RL MARKER-SET - Coderingsschild 2732729
-
IBS RL MLR PLSET R-8A - Connectorset 2740504
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Glasvezelkabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Glasvezelkabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelset 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
-
IBS HVO/M12 - Bedieningsunit 2837006
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Busaansluitconnector 2731076
Uw voordelen
Robuuste metalen behuizing
Noodbediening op het apparaat of via externe bedieningselementen
Uitgebreide diagnosefuncties incl. motorstroom-monitoring
M12-connector voor digitale ingangen
Ruggedline-connector voor INTERBUS met Fiber Optic en voeding
COMBICON-connector voor motoruitgang
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem