De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem is bestemd voor het registreren van posities, lengten of hoeken met relatief werkende encoders (incrementele encoders). Op de klem kunnen zowel symmetrische encoders (RS-422) als asymmetrische encoders (5 V DC tot 24 V DC) met rechthoeksignalen worden aangesloten. Er kunnen encoders of lengtemetingssystemen met of zonder Z-impuls worden ingelezen. Om de bedrijfszekerheid te verhogen worden alle encoderingangen bewaakt op draadbreuk. In een speciale bedrijfsmodus ondersteunt de klem afstandsgecodeerde incrementele encoders, waarmee de referentiebeweging tot zeer kleine afstanden kan worden gereduceerd. Behalve een ingang voor de encodersignalen biedt de klem drie digitale 24 V DC-ingangen, één ingang voor referentieschakelaars en twee ingangen voor eindpositieschakelaars. Hierop kunnen 2- of 3-draadssensoren worden aangesloten. ingang E3 kunt u bovendien als Open-Collector-uitgang gebruiken.
IB IL INC-IN-2MBD-PAC
-
Functiemoduul
2819765
Inline, Positieregistratieklem, relatieve encoder-ingang: 1, Symmetrische encoder volgens EIA-422 en asymmetrische encoders, Digitale ingangen: 3, 24 V DC, digitale uitgangen: 1, 0,5 A, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,4 mm |
| Hoogte | 140,5 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 127 |
| ID-code (hex) | 7F |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| Registerlengte | 4 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 3 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 2,7 mA |
| encoder | |
| Aantal ingangen | 1 (Symmetrisch of asymmetrisch) |
| benaming ingang | relatieve encoder-ingang |
| encodersignalen | Symmetrische encoder volgens EIA-422 en asymmetrische encoders |
| kabellengte | max. 30 m (afgeschermde kabel om te voldoen aan de EMC-richtlijn) |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 1 (NPN, dubbele bezetting ingang E3) |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met twee woorden |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,4 W |
| encoder | |
| Aantal | 1 |
| nominale uitgangsspanning | 5 V DC |
| spanningsbereik | 4,75 V DC ... 5,25 V DC |
| stroombelastbaarheid | max. 250 mA |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging; elektrisch en thermisch |
| Aantal | 1 |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| spanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroombelastbaarheid | max. 250 mA |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging; elektronisch en thermisch |
| Aantal | max. 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Benaming | Symmetrische relatieve encoder |
| encodervoedingsspanning | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| spanningsniveau van de signalen | verschilspanningssignaal (geïnverteerd signaal) minimaal ± 0,5 V, maximaal ± 6 V |
| common mode spanningsbereik signaal - massa | -10 V DC ... 13,2 V DC |
| ingangsfrequentie | max. 300 kHz |
| Aantal | max. 1 (A, B, (Z)) |
| Benaming | Asymmetrische relatieve encoder |
| encodervoedingsspanning | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| spanningsniveau van de signalen | low ≤ 2,5 V, high ≥ 3,5 V (tot maximaal 27 V) |
| ingangsfrequentie | max. 300 kHz |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 80 mA |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1 A |
| typ. 340 mA | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 500 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2819765 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI161 |
| Productcode | DRI161 |
| GTIN | 4046356082273 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 177,133 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 143 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8680c320-9736-498c-94de-7ad60e61e3d9 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-connector 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
Ondersteunt incrementaalgevers met symmetrische signalen conform EIA-standaard RS-422 (Line Driver)
Ondersteunt relatieve encoders met asymmetrische signalen (push-pull)
Voedt de encoder met een spanning van 5 V of 24 V
Drie digitale ingangen voor het aansluiten van twee eindschakelaars resp. één referentieschakelaar
Maximale ingangsfrequentie: 300 kHz
25 bit positie-setpoint
Exacte analyse door 1-, 2- of 4-voudige aftasting
Draairichtingsindicatie via led
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem