FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Decentraal I/O-moduul
2773474

AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul, AB-slave, 4 digitale ingangen, 24 V DC, 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek, 4 digitale uitgangen, 24 V DC, beschermklasse IP67

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling voor de in-/uitgangen
Geoptimaliseerd voor directe montage en railmontage
Aansluiting zonder gereedschap op AS-interface d.m.v. doordringingstechniek