FLM TEMP 4 RTD M12
-
Decentraal I/O-moduul
2736819
Het localbusmoduul beschikt over 4 ingangen voor resistieve temperatuursensoren. Functies: 180 µs A/D-conversietijd, meetwaarde-afgifte in 16 bit-waarden, 500 Kbd / 2 Mbd instelbaar, PCP-configuratie, kortsluitings-/overbelastingsbeveiliging, M12-snelaansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 178 mm |
| diepte | 50 mm |
| boorgatafstand | 168 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Kleur | antraciet |
| Fieldline-localbus | |
| Aansluitmethode | M12-connector, B-gecodeerd |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 05 |
| ID-code (dec.) | 223 |
| Lengtecode (dec) | 05 |
| procesdatakanaal | 80 Bit |
| ingangsadressen | 10 byte |
| uitgangsadressen | 10 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 16 Bit |
| registerlengte (bus) | 96 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 17 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog: | |
| Aantal ingangen | max. 4 (voor resistieve temperatuursensoren) |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd) |
| Analoog: | |
| Aantal ingangen | max. 4 (voor resistieve temperatuursensoren) |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd) |
| toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, KTY-sensoren, lineaire weerstanden |
| ingangsfiltertijd | 4,1 ms (voorinstelling of 0,6 ms, per kanaal instelbaar) |
| update procesdata | afhankelijk van de aansluittechniek |
| Producttype | IO-componenten |
| bouwvorm | modulair |
| Potentialen | |
| voedingsspanning UL | 24 V DC |
| voedingsspanning aan UL | max. 4 A |
| stroomopname uit UL | max. 100 mA (bij 2 Mbaud) |
| typ. 70 mA | |
| voedingsspanning US | 24 V DC |
| voedingsspanning aan US | max. 4 A |
| stroomopname uit US | typ. 5 mA (plus voedingsstroom van de sensoren) |
| max. 400 mA | |
| Voeding: moduulelektronica | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, halfsinus-schokimpuls |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736819 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI443 |
| Productcode | DRI443 |
| GTIN | 4046356163248 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 333 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 280 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussysteemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussysteemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussysteemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussysteemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/actorkabel 1518478
-
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Afsluitweerstand 1536162
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeersoftware 2988065
Uw voordelen
Flexibele toevoer van de voedingsspanning
SPEEDCON-snelvergrendeling
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem