FLM DIO 4/4 M12-2A
-
Decentraal I/O-moduul
2736369
Het localbusmoduul beschikt over digitale in- en uitgangen. Functies: 4 digitale ingangen, 3 ms filtertijd, 4 digitale uitgangen elk 2 A, 500 Kbd / 2 Mbd instelbaar, nauwkeurige diagnose per kanaal, kortsluitings-/overbelastingsbeveiliging, M12-snelaansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 178 mm |
| diepte | 50 mm |
| boorgatafstand | 168 mm |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Fieldline-localbus | |
| Aansluitmethode | M12-connector, B-gecodeerd |
| codering aansluitplaats | koperkabel |
| aantal polen | 5 |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (omschakelbaar) |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 41 |
| ID-code (dec.) | 191 |
| procesdatakanaal | 4 Bit |
| ingangsadressen | 4 Bit |
| uitgangsadressen | 4 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 4 Bit |
| vraag naar parameterdata | 3 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 4 |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 13 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| filtertijd | 3 ms |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
| maximale schakelfrequentie bij nominale lampbelasting | zie datablad |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Fieldline |
| bouwvorm | modulair |
| aantal kanalen | 8 |
| Potentialen | |
| voedingsspanning UL | 24 V DC |
| voedingsspanning aan UL | max. 4 A |
| stroomopname uit UL | max. 50 mA (bij 2 Mbaud) |
| typ. 45 mA (bij 2 Mbaud) | |
| max. 50 mA (bij 500 kbaud) | |
| typ. 40 mA (bij 500 kbaud) | |
| voedingsspanning US | 24 V DC |
| voedingsspanning aan US | max. 4 A |
| stroomopname uit US | typ. 5 mA (plus voedingsstroom van de sensoren) |
| max. 600 mA | |
| voedingsspanning UA11 | 24 V DC |
| voedingsspanning aan UA11 | max. 4 A |
| stroomopname uit UA11 | typ. 3 mA |
| max. 4 A | |
| voedingsspanning UA12 | 24 V DC |
| voeding aan UA12 | max. 4 A |
| stroomopname uit UA12 | typ. 3 mA |
| max. 4 A | |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Benaming | UL |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: naar periferie | 500 V AC |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2736369 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI434 |
| Productcode | DRI434 |
| GTIN | 4017918951078 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 367,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 315 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussysteemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussysteemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussysteemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussysteemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/actorkabel 1518478
Uw voordelen
Flexibele toevoer van de voedingsspanning
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Diagnose- en statusindicaties
SPEEDCON-snelvergrendeling
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem