Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL P AI8 HART 1F - Analoge module
1052429

Axioline P, analoog ingangsmoduul, Actieve analoge ingangen: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, HART-functionaliteit, beschermklasse: IP20, inclusief bus base module en Axioline P stekkers

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Actieve analoge ingangsmodule
Levering van stroom voor max. 8 HART-compatibele, passieve analoge ingangssignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
Hot swap-mogelijkheid