Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F RS UNI XC 1H - Communicatiemoduul
2702006

Axioline F, Communicatiemoduul, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-, RS-422- en RS-485-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 250000 Bit/s
Parametrering via het PDI-kanaal
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten