Het moduul is een Axioline F I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline F I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline F-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen naar de Axioline F-besturing of het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Als intrinsiekveilige I/O-module maakt deze module de directe aansluiting mogelijk van intrinsiekveilige veld-I/O's op de klemmen van de module. De digitale uitgangswaarden van de module, van 24 V DC en 48 mA, staan toe dat maximaal vier magneetgestuurde digitale uitgangssignalen worden aangesloten.
AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F
-
Digitale module
1086901
Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 4, 24 V, aansluittechniek: 2-draads, Magnetische aansturing, Extreme Conditions-variant, intrinsiekveilig, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0044XCCC
Toelatings-ID: 2025122316122298cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E196811UL Listed
Toelatings-ID: FIILE E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Toelatings-ID: UL22UKEX2508XCompatibele producten
Uw voordelen
Vier 24 V DC - 48 mA digitale besturingssignalen voor magneetaandrijvingen (voeding via uitgang)
Intrinsiekveilige, digitale uitgangen met aansluiting op zone 1, zone 0 of divisie 1
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)