AXL F EX IS AI8 HART XC 1F - Analoge module
1052432

Axioline F, analoog ingangsmoduul, Actieve analoge ingangen: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, intrinsiekveilig, HART-functionaliteit, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Actieve analoge ingangsmodule
Levering van stroom voor max. 8 HART-compatibele, passieve analoge ingangssignalen
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA
Intrinsiekveilige, analoge ingangen met aansluiting op zone 1, zone 0 of divisie 1
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)