Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor de registratie van digitale signalen. Om de stoorvastheid te vergroten, kunt u de filtertijden van de ingangen instellen. Filtertijden van 100 μs stellen u in staat, applicatief een counterfunctie met een ingangsfrequentie van maximaal 5 kHz te converteren.
AXL F DI64/1 2F
-
Digitale module
2701450
Axioline F, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 64, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
RINA
Toelatings-ID: ELE008423XGABS
Toelatings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02BSH
Toelatings-ID: 840cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
64 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
24 V DC, 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek
Minimale update-tijd < 100 µs
Filtertijden in drie trappen instelbaar: < 100 µs, 1000 µs of 3000 µs
Maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
Opgeslagen moduultypeplaatje