Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient enerzijds voor de registratie van snelle impulsreeksen van sensoren en anderzijds voor de registratie van posities met behulp van relatieve encoders. Het moduul combineert twee counteringangen voor het evalueren van snelle counterimpulsen en twee ingangen voor relatieve encoders voor positieregistratie.
AXL F CNT2 INC2 1F
-
Functiemoduul
2688093
Axioline F, Functiemoduul, Counteringangen: 2, relatieve encoder-ingang: 2, Symmetrische encoder volgens EIA-422 en asymmetrische encoders, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, digitale uitgangen: 2, 24 V DC, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDABSH
Toelatings-ID: 840DNV GL
Toelatings-ID: TAA00000DFPRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
2 kanalen, per kanaal te kiezen: counter-functie (telfunctie) of posities registreren door middel van incrementele sensor
Maximale ingangsfrequentie: 300 kHz (één kanaal aangesloten) of 100 kHz (beide kanalen aangesloten)
32-bits countermoduul (op- en neerwaarts)
Aansturing van een uitgang afhankelijk van twee grenswaarden
Conuntermoduul: regeling van de telling (source) via een stuuringang (gate)
Conuntermoduul: eenmalige of periodieke telling
Relatieve encoder-registratie: registreren van digitale signalen van symmetrische en asymmetrische relatieve encoders
Relatieve encoder-registratie: analyseren van lineaire of ronde assen
Opgeslagen moduultypeplaatje