Het kopstation is bedoeld voor toepassing in een EtherNet/IP™-netwerk. Het vormt het verbindende element met het Axioline F-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten. Voor de integratie van het Axioline F-station in het programmeersysteem is een bijbehorend EDS-bestand beschikbaar. Dit bestand kan worden gedownload op het volgende adres: www.phoenixcontact.com/product/1167192
AXL F BK EIP XC
-
Kopstation
1167192
Axioline F, Kopstation, EtherNet/IP™, RJ45-Bus, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 126,1 mm |
| diepte | 74 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur-derating in acht nemen) |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| ondersteunde protocollen | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning, optioneel handmatig instelbaar)) |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Service | |
| Aantal interfaces | 1 |
| aansluitmethode | USB type C |
| systeemgrenzen | |
| Aantal procesdata (Ingangsgegevens) | max. 504 byte |
| Aantal procesdata (Uitgangsgegevens) | max. 504 byte |
| Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
| Programmeergegevens | |
| registerlengte (master) | 1484 byte |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline F |
| bouwvorm | block modular |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur-derating in acht nemen) |
| Omvang van de levering | inclusief bussokkel en Axioline F connector |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Extreme Conditions-variant | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
| Potentialen: voeding van de logicaspanning UL (vanuit UL wordt de voeding van de Axioline F-localbus UBus gerealiseerd) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 583 mA (2,0 A aan Ubus, UL = 24 V, toepassingen met UL-toelating, gebruik in explosiegevaarlijke omgeving van zone 2) |
| max. 670 mA (2,5 A aan UBus, UL = 24 V) | |
| Stroomopname | typ. 85 mA (zonder I/O-modules, UL = 24 V) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch |
| polariteitsbeveiliging; elektronisch | |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| voeding | max. 2,5 A |
| max. 2 A (toepassingen met UL-toelating, gebruik in explosiegevaarlijke omgeving van zone 2) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Ethernet-interface 1/Ethernet-interface 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 1/24 V-voeding van de logicaspanning (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 2/24 V-voeding van de logicaspanning (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 1/functionele aarde | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Ethernet-interface 2/functionele aarde | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding van de logicaspanning (UL)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (Standaard, toepassingen met UL-toelating, gebruik in explosiegevaarlijke omgeving van zone 2; inbouwpositie: wandmontage op horizontale montagerail) |
| -25 °C ... 55 °C (Standaard, toepassingen met UL-toelating, gebruik in explosiegevaarlijke omgeving van zone 2; inbouwpositie: willekeurig) | |
| -40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Test (schadelijk gas) | |
| Testnorm | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 methode 4 | |
| Temperatuur | 25 °C ±1 K |
| Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
| Testduur | 21 Dagen |
| Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 50 ppb |
| Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 1250 ppb |
| Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb |
| Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 300 ppb |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | UL 20 ATEX 2441X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx ULD 20.0026X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | cULus |
| Certificaat | E238705 |
| UL Ex, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certificaat | E366272 |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | , 2021122309114456 |
| Artikelnummer | 1167192 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI21D |
| Productcode | DRI21D |
| GTIN | 4063151184674 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 218 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 177 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c356d99b-0801-4f28-8f57-8c182e20c664 |
Compatibele producten
-
AXL F BS BK - Busaansluitconnector 2701422
-
AXL F BS CAP - Afdekkap 2702275
-
AXL CN S/UL - Connector 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45-connectoren 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45-connectoren 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Perstang 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - Patchkabels 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Patchkabels 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Patchkabels 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - Patchkabels 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - Patchkabels 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - Patchkabels 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - Patchkabels 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - Patchkabels 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - Patchkabels 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband, vlak 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
EMT (35X18,7)R - Insteekschild 0801831
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Verbindingskabel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Verbindingskabel 1021809
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt DIAG+
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem