Het kopstation is bedoeld voor toepassing in een EtherNet/IP™-netwerk. Het vormt het verbindende element met het Axioline F-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten. Voor de integratie van het Axioline F-station in het programmeersysteem is een bijbehorend EDS-bestand beschikbaar. Dit bestand kan worden gedownload op het volgende adres: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
Kopstation
2688394
Axioline F, Kopstation, EtherNet/IP™, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02BSH
Toelatings-ID: 840cRINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
Toelatings-ID: 11399.01cULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Draaischakelaars voor instelling van de adrestoekenning en andere functies
Geschikt voor firmware-update
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Web based management
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.30)
Ondersteunt DIAG+