Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het registreren van analoge spanningssignalen.
AXL F AI4 U XC 1H
-
Analoge module
2702008
Axioline F, analoog ingangsmoduul, analoge ingangen: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, geïntegreerde sensorvoeding, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Toelatings-ID: E238705IECEx
Toelatings-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Toelatings-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Toelatings-ID: E366272CCC
Toelatings-ID: 2021122309114456_CNCompatibele producten
Uw voordelen
4 analoge, bipolaire ingangskanalen voor aansluiting van spanningssignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Gelijktijdig aftasten van alle kanalen door Simultaneous Sampling
Hoge overspraakdemping tussen de kanalen door gescheiden signaalcircuits
Bijzonder robuust m.b.t. elektromagnetische
storingen
storingen
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten