Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een PROFIBUS-netwerk. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen.
AXL E PB DIO16 M12 6P
-
Digitale module
2701499
Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFIBUS DP, M12-connector, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 185 mm |
| diepte | 30,5 mm |
| boorgatafstand | 198,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De hoogte bedraagt 212 mm inclusief bevestigingsbeugels. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Kleur (Behuizing) | antracietgrijs (RAL 7016) |
| Behuizingsmateriaal | Pocan® |
| PROFIBUS DP | |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | B-gepolariseerd |
| aantal polen | 5 |
| overdrachtssnelheid | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s (automatische baudrateherkenning) |
| overdrachtsmedium | PROFIBUS DP-conforme koperkabel |
| adresruimte | 1 ... 126, instelbaar |
| PROFIBUS DP | |
| apparaattype | PROFIBUS-slave |
| systeemspecifieke protocollen | PROFIBUS-protocollen DP V1 |
| Programmeergegevens | |
| ingangsadressen | 16 Bit |
| uitgangsadressen | 16 Bit |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 en 3 |
| Aantal ingangen | 16 |
| kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
| Aansluitmethode | M12-connector dubbel bezet |
| Aansluittechniek | 4-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstroom per kanaal | typ. 75 mA (uit US) |
| Sensorstroom totaal | max. 1,2 A (per apparaat) |
| ingangsfiltertijd | < 1000 µs |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M12-connector dubbel bezet |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 16 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen; ja |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | -28 V ... -17 V |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (uit de spanning US) |
| uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 20 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning) |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω, bij nominale spanning) |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| schakelfrequentie | max. 5500 per seconde (bij ten minste 50 mA belastingsstroom) |
| max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) | |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| signaalvertraging | max. 150 µs (bij het inschakelen) |
| max. 200 µs (bij het uitschakelen) | |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | kunststofbehuizing |
| Potentialen | |
| voedingsspanning US | 24 V DC |
| voedingsspanning aan US | max. 4 A |
| stroomopname uit US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Voeding: moduulelektronica, sensoren en actoren | |
| Benaming | moduulelektronica, sensoren en actoren (US) |
| Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 165 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (UA) voor andere apparaten |
| Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 3 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale in-/uitgangen) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica-/sensorvoeding, digitale in-/uitgangen) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Busaansluiting / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale in-/uitgangen) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / busaansluiting | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2701499 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI7D2 |
| Productcode | DRI7D2 |
| GTIN | 4046356763530 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 553,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 480 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a0c1b51f-fd77-42ed-a722-0cfeaef45a6f |
Compatibele producten
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - Connector 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SAC-M12T/2XM12 PBDP - T-verdeler 1458884
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Afsluitweerstand 1507803
-
UCT-EM (7X10) - Inklikschildjes 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - Bussysteemkabel 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Bussysteemkabel 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Bussysteemkabel 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Bussysteemkabel 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-verdelers 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
Uw voordelen
Aansluiting op PROFIBUS DP met M12-connectoren (B-gepolariseerd)
Baudrate tot 12 Mbaud (automatische baudrateherkenning)
Aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem