De Axioline E-EtherNet/IP™ -IO-Link-master is bestemd voor gebruik in een EtherNet/IP™-netwerk. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen. Het moduul is ontworpen voor toepassing in de installatiebouw. Het apparaat is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden. Het Axioline E-moduul kan bijv. worden ingezet op montageplatforms, direct aan lasrobots of in de transporttechniek.
AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M
-
Decentraal I/O-moduul
2701487
Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherNet/IP™, M12-connector, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, Metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 185 mm |
| diepte | 38 mm |
| boorgatafstand | 198,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De hoogte bedraagt 194,5 mm inclusief montageplaat. De hoogte met uitgetrokken bevestigingsbeugels bedraagt 212 mm. De diepte bedraagt 38 mm inclusief montageplaat (30,5 mm zonder montageplaat). |
| Behuizingsmateriaal | Zinkspuitgietwerk |
| EtherNet/IP™ | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | D-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (met autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| apparaattype | EtherNet/IP™-device |
| systeemspecifieke protocollen | EtherNet/IP™-protocollen ACD |
| EtherNet/IP™-protocollen DLR | |
| EtherNet/IP™-protocollen IGMP v2 | |
| ondersteunde protocollen | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| specificatie | CIP Edition 3.11 EIP Adaption of CIP 1.12 |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 en 3 |
| Aantal ingangen | 8 |
| kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
| Aansluitmethode | M12-connector dubbel bezet |
| Aansluittechniek | 4-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstroom per kanaal | typ. 75 mA (uit US) |
| Sensorstroom totaal | max. 0,6 A (per apparaat) |
| ingangsfiltertijd | < 1000 µs |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M12-connector dubbel bezet |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen; ja |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | -28 V ... -17 V |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (uit de spanning UA) |
| uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 20 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning) |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω, bij nominale spanning) |
| schakelfrequentie | max. 5500 per seconde (bij ten minste 50 mA belastingsstroom) |
| max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) | |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| signaalvertraging | max. 150 µs (bij het inschakelen) |
| max. 200 µs (bij het uitschakelen) | |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Metalen behuizing |
| Potentialen | |
| voedingsspanning US | 24 V DC |
| voedingsspanning aan US | max. 4 A |
| stroomopname uit US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Voeding: moduulelektronica en sensoren | |
| Benaming | Voeding van de module-elektronica en sensoren (US) |
| Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 190 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (UA) |
| Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 30 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: busaansluiting (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
| Mechanical test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | wandmontage of railmontage; steeds met montageplaat |
| Artikelnummer | 2701487 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRI7PD |
| Productcode | DRI7PD |
| GTIN | 4046356762816 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 721,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 709,1 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Dataconnector 1521261
-
AXL E MP 60 - Montageplaat 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Inklikschildjes 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Netwerkkabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Netwerkkabel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Netwerkkabel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696756
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697108
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1513428
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-verdelers 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-verdelers 1546068
-
NBC-M12MSD/.../... - Netwerkkabel 1408713
Uw voordelen
Aansluiting op het Ethernet/IP-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem