AXC F XT EXP - PLC-uitbreidingsmodule
1139999

The product will comply with CRA requirements

PLCnext Control Extension, PLC-uitbreidingsmodule, Aansluiting links, PCIe-switch; interface: PCIe-V2-switch: 3; overdrachtssnelheid: 4 Gbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief bussokkel en Axioline F connector; Ondersteunde besturing: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Klantspecifieke mogelijkheid voor de uitbreiding van een PLCnext Control van de serie Axiocontrol
Uitbreidingsmodule linkerkant
Daardoor extra 3 verdere uitbreidingsmodulen aan de linkerkant steekbaar