ASI IO ME DI 4 AB
-
Decentraal I/O-moduul
2741671
Digitaal in-/uitgangsmoduul, beschermklasse IP20, 4 digitale ingangen, 24 V DC, inclusief COMBICON-connector
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
COMBICON-aansluittechniek voor de in-/uitgangen
COMBICON-aansluittechniek voor AS-interface
Bouwbreedte: 12,5 mm
Geoptimaliseerd voor railmontage