UM-FLK10/AO/FU/ROC800 - Passief module
2905937

VARIOFACE-module bedoeld voor het gebruik met ROC800-besturingskaarten met analoge uitgang. UL Recognized, Class I, Div. 2.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

Schroefaansluitingen met drie niveaus voor de veldbekabeling
Per kanaal insteekbare zekering, type TE5, 200 mA
FLK10-aansluiting, aansturingszijde
Geïntegreerd schakelen van een 250 Ω-weerstand voor stroom-spanning-toepassingen
UM-PRO-behuizing met aarding
Per kanaal weergave van doorgebrande zekeringen
Op continuïteit getest