UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - Interfacemodul
2905868

VARIOFACE-moduul met 16 kanalen voor gebruik met Honeywell Experion C300 IOTA (hoogspanning, digitaal): CX-TDI110 & CX-TDI120.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Deze VARIOFACE-modulen worden toegepast in combinatie met de betreffende frontadapters
UM-PRO-behuizing
Ontworpen voor montage aan de rechterzijde van de kast
Railmontage
LED-indicatie, zekering defect
Per kanaal vrijschakelen met testpunten
Per kanaal insteekbare zekering, 800 mA
Geleverd met 16 x 5,08 mm-steekbrug voor optionele, configuratie per kanaal als veiligheidsschakeling