AXL E IOL TC4/K M12 - Analoge module
2702983

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Axioline E-IO-Link/analoge converter met 4 analoge TC-ingangen (type K/J), 2-aderige aansluittechniek, 1 IO-Link-A-poort, 24 V DC, beschermklasse IP65

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op een IO-Link-Master met M12-connector (A-gecodeerd, 4-polig)
IO-Link-A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.2
Statusindicaties
4 differential ingangen voor thermo-elementen
Meetbereik type K: -270 °C ... +1372 °C
Meetbereik type J: -210 °C ... +1200 °C
Instelbare resolutie 0,1 K/0,01 K
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
M12-kabelwartel, push-in-technologie
Diagnoseinformatie in procesdatawoord
Voeding van module-elektronica via de IO-Link-interface van de master
Beschermklasse IP65