AXL E IOL RTD1 M12 S - Analoge module
2700352

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Axioline E-IO-Link/analoog converter voor aansluiting van een temperatuur-meetwaardeweerstand, M12-connector, rechte uitvoering

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op een IO-Link-Master met M12-connector (A-gecodeerd, 4-polig)
1 IO-Link-interface
IO-Link-A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.1
Rechte uitvoering
1 analoge ingang voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Aansluiting van de sensor in 3- of 4-draads techniek via een M12-connector (A-gepolariseerd, 5-polig)
Spanningsbereik : 0 V ... 10 V
FE-aansluiting naar lokale koppeling met functionele aarde
Voeding van moduulelektronica en sensor via de IO-Link-interface van de IO-Link-master
Locale statusindicatie
Beschermklasse IP65/67