AXL E IOL AO1 I M12 S - Analoge module
2700351

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Axioline E IO-Link/analoog converter voor het aansluiten van een analoge actor, 4 mA ... 20 mA, M12-connector, rechte uitvoering

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op een IO-Link-Master met M12-connector (A-gecodeerd, 4-polig)
1 IO-Link-interface
IO-Link-A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.1
Rechte uitvoering
1 analoge uitgang
Aansluiting van de actor met 3 geleiders via een M12-connector (A-gecodeerd, 5-polig)
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA
FE-aansluiting naar lokale koppeling met functionele aarde
Voeding van moduulelektronica en actor via de IO-Link-interface van de IO-Link-master
Locale statusindicatie
Beschermklasse IP65/67