EMT (EX38)R
-
Insteekschild
0804547
Insteekschild, voor de codering van Festo ventieleilanden VTUG-10, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 30000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (Ex38)R, wit insteekschild, voor de codering van Festo ventieleilanden VTUG-10
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT ...-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de markeringsgroef
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen